Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-10A |
M-10A-200L |
M-10B |
M-10B-200L |
M-10H |
M-10H-200L |
M-14A |
M-14A-200L |
M-14B |
M-14B-200L |
M-14H |
M-14H-200L |
M-19A |
M-19A-200L |
M-19B |
M-19B-200L |
M-19H |
M-19H-200L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [L2] Höhe (Einstellung (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Form D1 (φ) | Min. Anwendungslast (N) | Max. Anwendungslast (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.1 | 90 | 18 | 39 | 12 | 100 | 1550 | 3100 | |
40.07 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 3.1 | 200 | 18 | 39 | 12 | 100 | 1550 | 3100 | |
34.38 € 17.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 100 | 3150 | 6300 | |
37.14 € 19.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 100 | 3150 | 6300 | |
37.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 | |
40.32 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 | |
57.33 € 29.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | 6.3 | 120 | 19 | 47 | 16 | 140 | 3100 | 6300 | |
65.06 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 140 | 6.3 | 200 | 19 | 47 | 16 | 140 | 3100 | 6300 | |
58.21 € 29.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 140 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | 16 | 140 | 6300 | 12500 | |
65.97 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 140 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | 16 | 140 | 6300 | 12500 | |
62.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 30 | 120 | 24 | 42 | 16 | 140 | 15000 | 30000 | |
65.76 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 140 | 30 | 200 | 24 | 42 | 16 | 140 | 15000 | 30000 | |
108.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 12.5 | 120 | 25 | 56 | 20 | 190 | 6300 | 12500 | ||
115.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 12.5 | 200 | 25 | 56 | 20 | 190 | 6300 | 12500 | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 190 | 12500 | 25000 | |
115.90 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 190 | 12500 | 25000 | |
87.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 190 | 20000 | 40000 | |
115.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 190 | 20000 | 40000 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Montageausführung | Ausführung (innen) | Kautschukmontage | Handgriff mit Höhenverstellung | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Melamin, einbrennlackiert | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Chloropren-Kautschuk | Eigenschaften | Standard / Ölbeständig / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[L2] Höhe (Einstellung(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Form D1(φ)
Min. Anwendungslast(N)
Max. Anwendungslast(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften