Hohes Gestell TYPE M (Teilenummern - CAD Download)

Hohes Gestell TYPE M
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Demonstrates high vibration-proofing performance with a compact body. Selection is possible from a wide variety to suit the application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

M-10B

Teilenummer
M-10B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[L2] Höhe (Einstellung
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Form D1
(φ)
Min. Anwendungslast
(N)
Max. Anwendungslast
(N)

34.38 €

24.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101006.39018391210031506300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Montageausführung Ausführung (innen) Kautschukmontage Handgriff mit Höhenverstellung Verfügbar
Werkstoff (Gewinde) Stahl Oberflächenbehandlung (Gewinde) Glänzend chromatierte Beschichtung Werkstoff (Korpus) Stahl
Oberflächebehnandlung (Korpus) Melamin, einbrennlackiert Werkstoff (elastisches Unterteil) Chloropren-Kautschuk Eigenschaften Standard / Ölbeständig / Leistung der Vibrationsdämpfung

Sie befinden sich auf der Seite für Hohes Gestell TYPE M, die Teilenummer ist M-10B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-10B.

Produktvarianten

Teilenummer
M-10A
M-10A-200L
M-10B-200L
M-10H
M-10H-200L
M-14A
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[W] Breite
(mm)
Last (zul.)
(kN)
[L1] Länge (Gewinde)
(mm)
[L2] Höhe (Einstellung
(mm)
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Form D1
(φ)
Min. Anwendungslast
(N)
Max. Anwendungslast
(N)

37.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101003.19018391210015503100

40.07 €

1 12 Arbeitstage 101003.120018391210015503100

37.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101006.320018391210031506300

37.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010015120223512100750015000

40.32 €

1 12 Arbeitstage 1010015200223512100750015000

57.33 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101406.312019471614031006300

Technischer Support