Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
M-19A-200L
Teilenummer
|
---|
M-19A-200L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [L2] Höhe (Einstellung (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Form D1 (φ) | Min. Anwendungslast (N) | Max. Anwendungslast (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 12.5 | 200 | 25 | 56 | 20 | 190 | 6300 | 12500 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Montageausführung | Ausführung (innen) | Kautschukmontage | Handgriff mit Höhenverstellung | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Glänzend chromatierte Beschichtung | Werkstoff (Korpus) | Stahl |
Oberflächebehnandlung (Korpus) | Melamin, einbrennlackiert | Werkstoff (elastisches Unterteil) | Chloropren-Kautschuk | Eigenschaften | Standard / Ölbeständig / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Sie befinden sich auf der Seite für Hohes Gestell TYPE M, die Teilenummer ist M-19A-200L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer M-19A-200L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[W] Breite(mm)
Last (zul.)(kN)
[L1] Länge (Gewinde)(mm)
[L2] Höhe (Einstellung(mm)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Form D1(φ)
Min. Anwendungslast(N)
Max. Anwendungslast(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
M-10B-200L |
M-10H |
M-10H-200L |
M-19B |
M-19B-200L |
M-19H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [W] Breite (mm) | Last (zul.) (kN) | [L1] Länge (Gewinde) (mm) | [L2] Höhe (Einstellung (mm) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Form D1 (φ) | Min. Anwendungslast (N) | Max. Anwendungslast (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 100 | 3150 | 6300 | |
35.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 | ||
32.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 100 | 7500 | 15000 | ||
108.98 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 190 | 12500 | 25000 | |
115.90 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 190 | 12500 | 25000 | ||
108.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 190 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 190 | 20000 | 40000 |