Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MY-10B |
MY-10B-200L |
MY-10H |
MY-10H-200L |
MY-14B |
MY-14B-200L |
MY-14H |
MY-14H-200L |
MY-19B |
MY-19B-200L |
MY-19H |
MY-19H-200L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Breite W (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Schraubenlänge L1 (mm) | Höheneinstellung L2 (mm) | Höhe des Grundkörpers h (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | Min. Scope-Last (N) | Max. Scope-Last (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.501 bis 8.000 | 6.3 | 90 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | |
38.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 5.501 bis 8.000 | 6.3 | 200 | 18 | 39 | 12 | 3150 | 6300 | |
51.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100 | 12.501 bis 16.000 | 15 | 120 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | |
38.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 100 | 12.501 bis 16.000 | 15 | 200 | 22 | 35 | 12 | 7500 | 15000 | ||
86.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 8.001 bis 12.500 | 12.5 | 120 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | |
59.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 140 | 8.001 bis 12.500 | 12.5 | 200 | 19 | 47 | 16 | 6300 | 12500 | ||
79.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 140 | 16.001 bis 34.000 | 30 | 120 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | |
59.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 140 | 16.001 bis 34.000 | 30 | 200 | 24 | 42 | 16 | 15000 | 30000 | ||
102.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 190 | 16.001 bis 34.000 | 25 | 120 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | ||
86.50 € | 1 | Verfügbar | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 16.001 bis 34.000 | 25 | 200 | 25 | 56 | 20 | 12500 | 25000 | |
102.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 190 | 34.001 bis 60.000 | 40 | 120 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 | ||
81.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 190 | 34.001 bis 60.000 | 40 | 200 | 27 | 54 | 20 | 20000 | 40000 |
Loading...
Ausführung | Montageausführung | Montageform, Ausführung | Kautschukmontage | Distanzhandrad | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | Stahl | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Glänzend chromatierte Beschichtung | Grundwerkstoff | Stahl |
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Melamin, einbrennlackiert | Unten Gummi, Material | Kunstkautschuk | Eigenschaften | Standard / Leistung der Vibrationsdämpfung |
Werkstoffdetails zu Gummibeschichtung unten | Hochdämpfender Kautschuk |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite W(mm)
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Schraubenlänge L1(mm)
Höheneinstellung L2(mm)
Höhe des Grundkörpers h(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Min. Scope-Last(N)
Max. Scope-Last(N)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften