Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung | Betriebsanlagen | Logistik. Wagen | Stahlregal. Holzmöbel / [Montagehöhe] 130 - 198 mm / [Traglast] 120, 300 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kautschuk, Nylon, Polyurethankautschuk
SPACIO hat diese Lenkrollen mit Bremse entwickelt, um Lasten zu bewegen und die Ausrichtung ihrer Rollbewegung zu kontrollieren. Die mögliche Anbringungshöhe des Bauteils variiert zwischen 130 und 198 mm. Die Lenkrollen sind für eine Last von 120 oder 300 daN (kgf) je nach Typ ausgelegt. Der Traglastbereich entspricht also 80.01 oder 320 daN (kgf). Sie sind in Kautschuk, Nylon und Polyurethankautschuk wählbar.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ST-130VU
Teilenummer
|
---|
ST-130VU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | Flexibel | 177 | 220.01~320.00 | kA | 260 | Polyurethan | 107 | 107 | 120 | 105 | 130 | 38 |
Loading...
Radmerkmale | kA | Befestigungsmaterial | Stahl | Anwendung | Optimierung der Logistik, Handwagen / Rohrregal / Werksanlagen |
---|---|---|---|---|---|
Lastkategorie | Mittlere Last |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen mit Bremse / ST-□□□, SK-□□□ / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte, die Teilenummer ist ST-130VU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ST-130VU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Anschlag
Zulässige Last(daN)
Radwerkstoff
Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1(mm)
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SK-150VU |
ST-100 |
ST-100NB |
ST-150 |
ST-150SVU |
ST-150VU |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Anschlag | Zulässige Last (daN) | Radwerkstoff | Abstand Montagebohrung, lange Länge, Richtung L1 (mm) | Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung W1 (mm) | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.81 € | 1 | 11 Arbeitstage | Feststehend | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Polyurethan | 107 | 107 | 138 | 90 | 150 | 42 | ||
27.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | Flexibel | 130 | 80.01~140.00 | kA | 120 | [Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
48.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | Flexibel | 130 | 80.01~140.00 | kA | 120 | Nylon | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 29 | ||
37.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | Flexibel | 198 | 140.01~220.00 | kA | 200 | [Kunstkautschuk] Kautschuk (Schwarz) | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 | ||
79.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | Flexibel | 198 | 220.01~320.00 | Mit Rotationsklemme | 300 | Polyurethan | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 | ||
78.03 € | 1 | 9 Arbeitstage | Flexibel | 198 | 220.01~320.00 | kA | 300 | Polyurethan | 107 | 107 | 120 | 105 | 150 | 42 |