Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FDN-63A-L453 |
FDN-63A-L603 |
FDN-63A-L903 |
FDN-63A-R453 |
FDN-63A-R603 |
FDN-63A-R903 |
FDT-63A-403 |
FDT-63A-533 |
FDT-63A-703 |
FDT-63B-703 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenndrehmoment (N▪m) | Drehmomentrichtung | Form Montagewelle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.5 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
23.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | Gegen den Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.5 | Im Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
23.53 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | Im Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
25.33 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8.5 | Im Uhrzeigersinn | Runde Ausführung | ||
22.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | Bidirektional | Quadratische Ausführung | ||
22.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5.3 | Bidirektional | Quadratische Ausführung | ||
22.44 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | 6.7 | Bidirektional | Quadratische Ausführung | ||
22.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6.7 | Bidirektional | Ausführung mit Schlitznut |
Loading...
Ausführung | Drehbare Ausführung | [L] Länge(mm) | 89 | Betriebsumgebung | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahl | Zusätzliche Funktionen | Mit Dämpfer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nenndrehmoment(N▪m)
Drehmomentrichtung
Form Montagewelle
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften