Drehmomentscharniere / FHD-A1-Serie / Zink

Drehmomentscharniere / FHD-A1-Serie / Zink
  • Mengenrabatt
As this damper is in the shape of a hinge, it is easy to install and corresponds to both opening direction and closing direction. In addition, it can not be used for vertical use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FHD-A1-1-104
FHD-A1-1-503
FHD-A1-2-104
FHD-A1-2-503
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMax. verwendbares Drehmoment
(N▪m)
Drehmomentrichtung

73.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Schließrichtung

73.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105Schließrichtung

73.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010Öffnungsrichtung

73.81 €

1 10 Arbeitstage 105Öffnungsrichtung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Dämpfer-, Drehmoment-, Federscharnier [L] Länge(mm) 80 [W] Breite(mm) 86
Betriebsumgebung Standard Werkstoff Zink-Legierung Zusätzliche Funktionen Mit Dämpfer

Technischer Support