Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] Federstahl / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Lackiert, Beschichtet
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | Nenngröße (φ) | Freie Höhe H (mm) | Härte (HRC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 4.3 | 4 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 8 | 4 | 0.6 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 5.4 | 5 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 10 | 5 | 0.8 | 37~46 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 6.4 | 6 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 11 | 6 | 1 | 37~46 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 8.5 | 8 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 13 | 8 | 1.2 | 37~46 | ||
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 10.6 | 10 | 0.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 15 | 10 | 1.4 | 37~46 | ||
0.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 13 | 12 | 0.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 17 | 12 | 1.8 | 37~46 | ||
0.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 15 | 14 | 0.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 20 | 14 | 2 | 37~46 | ||
0.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 17 | 16 | 0.3 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 23 | 16 | 2.5 | 37~46 | ||
0.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 19 | 18 | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 25 | 18 | 2.5 | 37~46 | |||
0.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 21.5 | 20 | 0.4 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 28 | 20 | 3.1 | 37~46 | ||
0.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 6.4 | 6 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 14 | 6 l | 1.3 | 37~46 | ||
0.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 8.5 | 8 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 17 | 8 l | 1.6 | 37~46 | ||
0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 4.3 | 4 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 8 | 4 | 0.6 | 42~50 | ||
0.35 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 5.4 | 5 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 10 | 5 | 0.8 | 42~50 | ||
0.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 6.4 | 6 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 11 | 6 | 1 | 42~50 | ||
0.56 € 0.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 8.5 | 8 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 13 | 8 | 1.2 | 42~50 | ||
70.09 € | 2,000 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 13 | 12 | 0.25 | Box/Packung | Federstahl | - | Anlassfarbe | 17 | 12 | 1.8 | 42~50 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Wellenscheiben |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Werkstoff: Stahl
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Nenngröße(φ)
Freie Höhe H(mm)
Härte(HRC)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften