Konfigurierbar in [Material] Stahl, Edelstahl / [Material Details] Federstahl / EN 1.4301 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Lackiert, Beschichtet
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
141020141906
Teilenummer
|
---|
141020141906 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | Nenngröße (φ) | Freie Höhe H (mm) | Härte (HRC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 6.4 | 6 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 14 | 6 l | 1.3 | 37~46 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Mit Sicherungslack | Ausführung | Federring | Ausführung, Federscheiben | Wellenscheiben |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Wellen-Federscheiben / 1410201, 1417003 / Stahl, Edelstahl, die Teilenummer ist 141020141906.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 141020141906.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Werkstoff: Stahl
Ausführung
Oberflächenbehandlung
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Verkaufseinheit
Material: Edelstahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen)
Aussen - D(mm)
Nenngröße(φ)
Freie Höhe H(mm)
Härte(HRC)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
141020141007 |
141020141008 |
141020141010 |
141020141908 |
141700341004 |
141700341005 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Verkaufseinheit | Werkstoff: Stahl | Material: Edelstahl | Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Aussen - D (mm) | Nenngröße (φ) | Freie Höhe H (mm) | Härte (HRC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 7.5 | 7 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 12 | 7 | 1 | 37~46 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 8.5 | 8 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 13 | 8 | 1.2 | 37~46 | |
0.29 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 10.6 | 10 | 0.25 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 15 | 10 | 1.4 | 37~46 | |
0.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Edelstahl] Edelstahl | k. A. | 8.5 | 8 | 0.2 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | - | Edelstahl (EN 1.4301 (CSP) äquiv.) | Polierte Oberfläche | 17 | 8 l | 1.6 | 37~46 | |
0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 4.3 | 4 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 8 | 4 | 0.6 | 42~50 | |
0.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] Stahl | Lackierung | 5.4 | 5 | 0.15 | Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) | Federstahl | - | Anlassfarbe | 10 | 5 | 0.8 | 42~50 |