Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Geeignet für Mikrometer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Mitte | Standard | - | |
696.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Mitte | Links/Rechts | - | |
592.94 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Standard | Nach unten | |
696.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
592.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Standard | Nach oben | |
696.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Mitte | Standard | - | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Mitte | Links/Rechts | - | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Standard | Nach unten | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Standard | Nach oben | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
655.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Mitte | Standard | - | |
756.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Mitte | Links/Rechts | - | |
655.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Seite | Standard | Nach unten | |
756.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
655.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Seite | Standard | Nach oben | |
756.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Mitte | Standard | - | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Mitte | Links/Rechts | - | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Seite | Standard | Nach unten | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Seite | Standard | Nach oben | |
967.75 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70 | 70 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.17 | 0.12 | 0.18 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
930.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Mitte | Standard | - | |
1,057.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Mitte | Links/Rechts | - | |
930.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Seite | Standard | Nach unten | |
1,057.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
930.83 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Seite | Standard | Nach oben | |
1,057.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80 | 80 | ±12,5 | ±12,5 | ±12,5 | 0.13 | 0.08 | 0.12 | Seite | Links/Rechts | Nach oben |
Loading...
Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chemisch vernickelt | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
Belastbarkeit (zul.)(N) | 49 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Geeignet für Mikrometer
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften