Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS73-50CR
Teilenummer
|
---|
BSS73-50CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Geeignet für Mikrometer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
754.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Links/Rechts | Nach unten |
Loading...
Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 30.1~50 | Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chemisch vernickelt | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
Belastbarkeit (zul.)(N) | 49 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für XYZ-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS73-50CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS73-50CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Geeignet für Mikrometer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSS73-40CR |
BSS73-40CU |
BSS73-40CUR |
BSS73-50CU |
BSS73-50CUR |
BSS73-60A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Geeignet für Mikrometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Links/Rechts | Nach unten | |
592.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Standard | Nach oben | |
696.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 40 | 40 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1.15 | 0.89 | 1.27 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Standard | Nach oben | |
754.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 50 | 50 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.91 | 0.43 | 0.86 | Seite | Links/Rechts | Nach oben | |
655.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60 | 60 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 0.29 | 0.24 | 0.28 | Mitte | Standard | - |