Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
437.56 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
388.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
388.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
430.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
356.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
456.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
957.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
957.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
430.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
430.29 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
957.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
957.39 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Seite | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
483.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
512.83 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,007.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
1,007.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
483.53 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
406.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
483.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,007.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
1,007.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 60 | 60 | 44.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.19 | 0.22 | 0.19 | Seite | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
577.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
606.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,090.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
1,090.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
577.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
577.47 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,090.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
1,090.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 50.1~100 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
582.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | |
699.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,173.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Mitte | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
1,173.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
582.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
582.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
1,173.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
1,173.34 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
816.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 50.1~60 | 120 | 120 | 180.3 | ±25 | ±25 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm | ||
875.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 50.1~60 | 120 | 120 | 180.3 | ±25 | ±25 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
773.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 50.1~60 | 120 | 120 | 180.3 | ±25 | ±25 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | ||
816.67 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 50.1~60 | 120 | 120 | 180.3 | ±25 | ±25 | 60 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Parallelität (Tisch)(µm) | 60 |
Klemmung (Tischposition) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften