Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B21-25ARN
Teilenummer
|
---|
B21-25ARN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Mitte | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Tisch, Geradheit(µm) | 3 | Tisch, Parallelität(µm) | 60 |
Klemme | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achse Kreuzrollenführungsplattform, die Teilenummer ist B21-25ARN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B21-25ARN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B21-100BR |
B21-100C |
B21-100CR |
B21-25CN |
B21-25CRN |
B21-40A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,111.29 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
551.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
551.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
368.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Seite | Standard | Standard | 0,5 mm | |
368.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 25.1~30 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | 30 | 4.83 | 5.7 | 4.83 | Seite | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
407.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 40 | 40 | 17.6 | ±6,5 | ±6,5 | 40 | 0.66 | 0.84 | 0.66 | Mitte | Standard | Standard | 0,5 mm |