XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe (Teilenummern - CAD Download)

XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSS26-60CFP5

Teilenummer
BSS26-60CFP5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Klemmung (Tischposition) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

515.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~60100,1~~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube30.1~356060192.1±6,5±6,5321300.130.160.13SeiteScheibeStandardStandard (Knopfbetätigung)-0,25 mmStandardschmierstoff

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA

Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS26-60CFP5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS26-60CFP5.

Produktvarianten

Teilenummer
BSS26-100AGP
BSS26-100AGP-J
BSS26-100AGP-L
BSS26-60CFP5-J
BSS26-60CFP5-L
BSS26-60CLP
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Klemmung (Tischposition) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

631.57 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03MitteStandardStandard-Knopfbetätigung (P=1,0)1 mmStandardschmierstoff

669.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03MitteStandardStandard-Knopfbetätigung (P=1,0)1 mmSauberes Schmierfett: AFF

859.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube35.1~40100100329.3±12,5±12,5403400.030.040.03MitteStandardStandard-Knopfbetätigung (P=1,0)1 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

553.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~60100,1~~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube30.1~356060192.1±6,5±6,5321300.130.160.13SeiteScheibeStandardStandard (Knopfbetätigung)-0,25 mmSauberes Schmierfett: AFF

743.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~60100,1~~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube30.1~356060192.1±6,5±6,5321300.130.160.13SeiteScheibeStandardStandard (Knopfbetätigung)-0,25 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

355.86 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~60100,1~~ ±10 mm~ ±10 mmEinstellschraube30.1~356060192.1±6,5±6,5321300.130.160.13SeiteStandardStandardStandard (Knopfbetätigung)-1 mmStandardschmierstoff

Technischer Support