Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS26-50CR
Teilenummer
|
---|
BSS26-50CR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.31 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 30.1~35 | 50 | 50 | 144.1 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 1 | 30 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chemisch vernickelt | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS26-50CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS26-50CR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Klemmung (Tischposition)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSS26-100AGP |
BSS26-100AGP-J |
BSS26-100AGP-L |
BSS26-50CR-J |
BSS26-50CR-L |
BSS26-50CR1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Standardschmierstoff | |
669.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
859.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung (P=1,0) | 1 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
489.27 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 30.1~35 | 50 | 50 | 144.1 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 1 | 30 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
679.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 30.1~35 | 50 | 50 | 144.1 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 1 | 30 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
420.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 30.1~35 | 50 | 50 | 144.1 | ±6,5 | ±6,5 | 32 | 1 | 30 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Seite | Standard | Links/Rechts | Standard (Knopfbetätigung) | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |