Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSB66-40AR
Teilenummer
|
---|
BSB66-40AR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
534.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Links/Rechts |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | XZ | Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. | [M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Kugelführung | Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für XZ-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSB66-40AR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB66-40AR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB66-25C |
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40C |
BSB66-40CR |
BSB66-60A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Seite | Standard | |
522.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Seite | Links/Rechts | |
534.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Standard | |
534.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Seite | Standard | |
534.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Seite | Links/Rechts | |
584.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Standard |