Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSB66-60AR
Teilenummer
|
---|
BSB66-60AR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
553.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Links/Rechts |
Loading...
Ausführung | XZ | Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kugelführung | Z-Achse, Tischoberfläche | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Klemme | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für XZ-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSB66-60AR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB66-60AR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40AR |
BSB66-60C |
BSB66-60CR |
BSB66-80A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Vorschubknopf Position | vertauscht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
494.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | Seite | Links/Rechts | |
505.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Standard | |
505.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Mitte | Links/Rechts | |
435.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Seite | Standard | |
553.14 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | LTBC-Beschichtung | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | Seite | Links/Rechts | |
756.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | LTBC-Beschichtung | 80 | 80 | 49 | ±12,5 | ±12,5 | Mitte | Standard |