Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B11-25CRN
Teilenummer
|
---|
B11-25CRN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 |
Parallelität (Tisch)(µm) | 30 | Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achse Kreuzrollenführungsplattform, die Teilenummer ist B11-25CRN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B11-25CRN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B11-100BR |
B11-100C |
B11-100CR |
B11-25CRN1 |
B11-25CRNFH |
B11-25CRNFP |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
659.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±6,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
263.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Seite | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
263.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
191.45 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
187.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
191.25 € | 1 | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 1~15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Seite | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff |