Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B11-60AR1
Teilenummer
|
---|
B11-60AR1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische | Tisch, Geradheit(µm) | 3 |
Tisch, Parallelität(µm) | 30 | Klemme | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achse Kreuzrollenführungsplattform, die Teilenummer ist B11-60AR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B11-60AR1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
vertauscht
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B11-100BR |
B11-100C |
B11-100CR |
B11-60ARFH |
B11-60ARFP |
B11-60AZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
624.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±6,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Mitte | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
259.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Seite | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
259.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 100 | 100 | 147 | ±12,5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff | |
212.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
215.63 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
242.80 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Mitte | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |