Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS16-50CZ15
Teilenummer
|
---|
BSS16-50CZ15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 50 | 50 | 147 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Seite | Scheibe | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | Edelstahl | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS16-50CZ15.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS16-50CZ15.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubknopf Position
Klemme
vertauscht
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSL16-4025ARGP |
BSL16-4025C |
BSL16-4025CGP |
BSS16-50CZ15-J |
BSS16-50CZ15-L |
BSS16-50CZ5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubknopf Position | Klemme | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Mitte | Standard | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 1 mm | - | |
435.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Seite | Standard | Standard | Standard | - | 0,5 mm | - | |
431.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Seite | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | - | |
285.32 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 50 | 50 | 147 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Seite | Scheibe | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
380.18 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 50 | 50 | 147 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Seite | Scheibe | Oben und unten | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
259.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100,1~ | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 50 | 50 | 147 | ±6,5 | 16 | 1 | 15 | 0.15 | 0.14 | 0.09 | Seite | Scheibe | Oben und unten | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |