Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS16-70ALP5
Teilenummer
|
---|
BSS16-70ALP5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
318.51 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6,5 | 18 | 1 | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Mitte | Scheibe | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | Standardschmierstoff |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Chemisch vernickelt | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Stufe, die Teilenummer ist BSS16-70ALP5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS16-70ALP5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Klemmung (Tischposition)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSL16-4025ARGP |
BSL16-4025C |
BSL16-4025CGP |
BSS16-70ALP5-J |
BSS16-70ALP5-L |
BSS16-70AR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.60 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Mitte | Standard | Links/Rechts | - | Knopfbetätigung | 1 mm | - | |
435.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Seite | Standard | Standard | Standard | - | 0,5 mm | - | |
431.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 26 bis 40 | 100,1~ | ±10~30 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 80 | 40 | 147 | ±12,5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Seite | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | - | |
337.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6,5 | 18 | 1 | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Mitte | Scheibe | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
432.35 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100,1~ | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 15.1~20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6,5 | 18 | 1 | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Mitte | Scheibe | Standard | - | Knopfbetätigung | 1 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
278.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100,1~ | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | 15.1~20 | 70 | 70 | 225.4 | ±6,5 | 18 | 1 | 15 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | Mitte | Standard | Links/Rechts | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |