X-Achse Langhub-Kreuzrollenführungsplattform

X-Achse Langhub-Kreuzrollenführungsplattform

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
- High-precision long stroke stages with cross roller guides.
- Delivers longer stroke than type with a stage surface size of □25 mm or 60 mm.
- Coarse/fine micrometers available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B12-25A
B12-25AR
B12-25B
B12-25BR
B12-60A
B12-60B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Bereich frei wählbar) [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
[H] Höhe (Tisch)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubsteigung
(mm)

295.53 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60~255–30~ ±10 mm15.1~20602519.6±6,5200.190.191.38StandardStandard0,5 mm

296.08 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 60~255–30~ ±10 mm15.1~20602519.6±6,5200.190.191.38Links/RechtsStandard0,5 mm

693.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 60~255–30~ ±10 mm15.1~20602519.6±6,5200.190.191.38StandardGrob-/FeineinstellungGrobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm

693.22 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 60~255–30~ ±10 mm15.1~20602519.6±6,5200.190.191.38Links/RechtsGrob-/FeineinstellungGrobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm

478.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 6050.1~100±10~30 mm30.1 bis 351106078.4±20320.020.030.07StandardStandard0,5 mm

951.49 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091 bis 12041 bis 6050.1~100±10~30 mm30.1 bis 351106078.4±20320.020.030.07StandardGrob-/FeineinstellungGrobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium
Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Kategorie Grundkörper Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) X-Achsen-Tische
Geradheit (Tisch)(µm) 3 Parallelität (Tisch)(µm) 30 Spindelposition (Einstellung) Mitte
Klemmung (Tischposition) Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA

Technischer Support