Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B12-25A
Teilenummer
|
---|
B12-25A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
295.53 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Standard | 0,5 mm |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische |
Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Parallelität (Tisch)(µm) | 30 | Spindelposition (Einstellung) | Mitte |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achse Langhub-Kreuzrollenführungsplattform, die Teilenummer ist B12-25A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B12-25A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B12-25AR |
B12-25B |
B12-25BR |
B12-60A |
B12-60B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
296.08 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
693.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
693.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
478.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 41 bis 60 | 50.1~100 | ±10~30 mm | 30.1 bis 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Standard | 0,5 mm | |
951.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 41 bis 60 | 50.1~100 | ±10~30 mm | 30.1 bis 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm |