Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B12-60B
Teilenummer
|
---|
B12-60B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901.17 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 41 bis 60 | 50.1~100 | ±10~30 mm | 30.1 bis 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm |
Loading...
Zufuhrmethode | EN 1.4125 äquiv. | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kategorie | Grundkörper | Ausführung | X-Achsen-Tische |
Tisch, Geradheit(µm) | 3 | Tisch, Parallelität(µm) | 30 | Vorschubknopf Position | Mitte |
Klemme | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für X-Achse Langhub-Kreuzrollenführungsplattform, die Teilenummer ist B12-60B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B12-60B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
vertauscht
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B12-25A |
B12-25AR |
B12-25B |
B12-25BR |
B12-60A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubsteigung (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Standard | 0,5 mm | ||
280.42 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Links/Rechts | Standard | 0,5 mm | |
656.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
656.56 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | 15.1~20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6,5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | |
453.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 41 bis 60 | 50.1~100 | ±10~30 mm | 30.1 bis 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Standard | Standard | 0,5 mm |