Z-Achse Kreuzrollenführungsplattform

Z-Achse Kreuzrollenführungsplattform
  • Mengenrabatt
Lightweight high precision stage.

[Features]
· Combines the X axis of a cross roller guide and a Z axis bracket.
· Lightweight aluminum main body (black aluminum-anodized).
· Feed position center push or side push is selectable.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B31-25AN
B31-25CN
B31-25CNU
B31-40A
B31-40C
B31-40CU
B31-60A
B31-60C
B31-60CU
B31-80A
B31-80C
B31-80CU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Bereich frei wählbar) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung)

225.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10~25~251~4.9~ ±10 mm25254.9±3,233.032.851.8Mitte

264.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10~25~251~4.9~ ±10 mm25254.9±3,233.032.851.8Seite

225.39 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~251~4.9~ ±10 mm25254.9±3,233.032.851.8Seite

238.45 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm40409.8±6,530.380.420.28Mitte

238.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm40409.8±6,530.380.420.28Seite

238.45 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026~4026~405–30~ ±10 mm40409.8±6,530.380.420.28Seite

305.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm606019.6±6,5-0.120.110.07Mitte

305.23 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm606019.6±6,5-0.120.110.07Seite

305.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041~6041~605–30~ ±10 mm606019.6±6,5-0.120.110.07Seite

374.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm808049±12,5-0.050.050.04Mitte

374.35 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm808049±12,5-0.050.050.04Seite

374.35 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~9030.1~50±10~30 mm808049±12,5-0.050.050.04Seite

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemmung (Tischposition) Standard Spindelposition (Lageänderung) Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support