Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B54-40U2N
Teilenummer
|
---|
B54-40U2N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 20.1~25 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | - | Standard | 1-Achse |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Schneckengetriebe | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Goniometertisch, Schwalbenschwanz-Modell, die Teilenummer ist B54-40U2N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B54-40U2N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[β] Schwenkwinkel(deg)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)(mm)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
[α] Schwenkwinkel(deg)
Spindelposition (Lageänderung)
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B54-40U2NR |
B54-40UN |
B54-40UNR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | 15.1~20 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | - | Links/Rechts | 1-Achse | |
303.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 40.1~50 | ~ ±10 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Standard | 1-Achse | |
303.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 40.1~50 | ~ ±10 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Links/Rechts | 1-Achse | |
328.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 20.1~25 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 40 | 40 | 29.4 | 25 | 15 | ±20 | - | Links/Rechts | 1-Achse | |
357.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 35.1 bis 40 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | - | Standard | 1-Achse | |
319.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 35.1 bis 40 | ±10 bis 20 | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±15 | - | Links/Rechts | 1-Achse |