Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B54-80U
Teilenummer
|
---|
B54-80U |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 90.1 bis 100 | ±10 bis 20 | Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 80 | 80 | 49 | 100 | 30 | ±18 | - | Standard | 1-Achse |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Schneckengetriebe | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[β] Schwenkwinkel(deg)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)(mm)
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
[α] Schwenkwinkel(deg)
Spindelposition (Lageänderung)
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften