Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B56-70L
Teilenummer
|
---|
B56-70L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,032.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 90.1 bis 100 | Aluminium | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±7 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Standard | 1-Achse |
Loading...
Schwenkwinkel (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Schneckengetriebe | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen Goniometertisch (Schneckengewinde-Modell) , die Teilenummer ist B56-70L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B56-70L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[β] Schwenkwinkel(deg)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
[α] Schwenkwinkel(deg)
Spindelposition (Lageänderung)
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B56-50UR |
B56-50W |
B56-50WR |
B56-70LR |
B56-70U |
B56-70UR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
930.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 40.1~50 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Links/Rechts | 1-Achse | |
930.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 80.1 bis 90 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Standard | 1-Achse | |
930.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 80.1 bis 90 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Links/Rechts | 1-Achse | |
1,032.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 90.1 bis 100 | Aluminium | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 70 | 70 | 49 | 96 | 26 | ±7 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Links/Rechts | 1-Achse | |
1,032.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 60.1~70 | Aluminium | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±9 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Standard | 1-Achse | |
1,032.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 60.1~70 | Aluminium | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 70 | 70 | 49 | 70 | 26 | ±9 | - | 0.17 | 0.06 | 0.06 | Links/Rechts | 1-Achse |