Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B56-50LR
Teilenummer
|
---|
B56-50LR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 60.1~70 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±8 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Links/Rechts | 1-Achse |
Loading...
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 | Zufuhrmethode | Schneckengetriebe | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen Goniometertisch (Schneckengewinde-Modell) , die Teilenummer ist B56-50LR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B56-50LR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stroke (β Angle)(deg)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar)(mm)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Stroke (α Angle)(deg)
vertauscht
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B56-50L |
B56-50U |
B56-50UR |
B56-50W |
B56-50WR |
B56-60L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe der Drehachse (Bereich frei wählbar) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Stroke (α Angle) (deg) | Stroke (β Angle) (deg) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | vertauscht | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 60.1~70 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±8 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Standard | 1-Achse | |
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 40.1~50 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Standard | 1-Achse | |
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 40.1~50 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Links/Rechts | 1-Achse | |
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 80.1 bis 90 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Standard | 1-Achse | |
881.38 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5–30 | 80.1 bis 90 | Messing | Nickel-Chrom-Beschichtung | 15.1~20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±6 | - | 0.42 | 0.16 | 0.23 | Links/Rechts | 1-Achse | |
816.00 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | 70.1 bis 80 | Aluminium | Schwarz eloxiertes Aluminium | 20.1~25 | 60 | 60 | 49 | 75 | 25 | ±8 | - | 0.27 | 0.09 | 0.1 | Standard | 1-Achse |