Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B59-70UR
Teilenummer
|
---|
B59-70UR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,726.56 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | 60.1~70 | Durchsichtig eloxiertes Aluminium | 50.1~60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±3 | ±3 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Seite | Links/Rechts | 2-Achse |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Kreuzrollen Goniometertisch (Mikrometer-Side-Push-Modell) , die Teilenummer ist B59-70UR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B59-70UR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar)(mm)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
[α] Schwenkwinkel(deg)
[β] Schwenkwinkel(deg)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Anzahl der Goniometer-Achsen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B58-40LC |
B58-40LCR |
B58-40UC |
B58-40UCR |
B58-40WLC |
B58-40WLCR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Höhe (Drehpunkt, Drehachse, Bereich frei wählbar) (mm) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Höhe der Drehachse der Goniometer-Tische (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | [α] Schwenkwinkel (deg) | [β] Schwenkwinkel (deg) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Anzahl der Goniometer-Achsen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 50.1~60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Standard | 1-Achse | |
876.11 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 50.1~60 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse | |
866.99 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 35.1 bis 40 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Standard | 1-Achse | |
866.99 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 35.1 bis 40 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse | |
856.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Standard | 1-Achse | |
856.94 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | 70.1 bis 80 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Seite | Links/Rechts | 1-Achse |