Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B06-12R
Teilenummer
|
---|
B06-12R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | vertauscht | Doppelgriff/einseitiger Griff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.68 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 70.1~80 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | ±20 | 73 | Links/Rechts | Griff beidseitig |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen-Modell XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist B06-12R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B06-12R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
vertauscht
Doppelgriff/einseitiger Griff
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B05-02 |
B05-02R |
B05-2NH |
B05-2NHR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | vertauscht | Doppelgriff/einseitiger Griff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
228.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 35.1~40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Standard | Griff einseitig | |
268.31 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 35.1~40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Links/Rechts | Griff einseitig | |
250.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 60.1~70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Standard | Griff einseitig | |
269.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 60.1~70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Links/Rechts | Griff einseitig |