Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B06-11M
Teilenummer
|
---|
B06-11M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 30.1 bis 35 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 33.5 | 30 | 40 | Griff beidseitig | - |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Ritzeltrieb | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Kategorie | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Spindelposition (Einstellung) | Seite | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist B06-11M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B06-11M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Doppelgriff/einseitiger Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B05-1NH |
B05-1NHM |
B06-11 |
B06-1B |
B06-1NM |
B06-1W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 30.1 bis 35 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 35 | 20 | 40 | Griff einseitig | - | |
121.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 29 | 20 | 30 | Griff einseitig | - | |
158.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 39.5 | 30 | 60 | Griff beidseitig | - | |
332.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 91 bis 120 | 30.1~50 | ±30 mm~ | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 35.1 bis 40 | 60 | 120 | 49 | ±50 | 39.5 | 40 | 80 | Griff einseitig | Grob-/Feineinstellung | |
232.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 91 bis 120 | 30.1~50 | ±30 mm~ | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 30.1 bis 35 | 60 | 120 | 49 | ±50 | 33.5 | 40 | 60 | Griff beidseitig | - | |
256.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 91 bis 120 | 30.1~50 | ±30 mm~ | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 35.1 bis 40 | 60 | 120 | 49 | ±50 | 39.5 | 40 | 80 | Griff beidseitig | - |