Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B06-1W
Teilenummer
|
---|
B06-1W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.53 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 91 bis 120 | 30.1~50 | ±30 mm~ | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 35.1 bis 40 | 60 | 120 | 49 | ±50 | 39.5 | 40 | 80 | Griff beidseitig | - |
Loading...
Zufuhrmethode | Ritzeltrieb | Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Kategorie | Grundkörper |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | X-Achsen-Tische | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Sie befinden sich auf der Seite für Zahnstangen-Modell X-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist B06-1W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B06-1W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Doppelgriff/einseitiger Griff
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B05-01 |
B05-11BM |
B05-11NHM |
B05-1NH |
B05-1NHM |
B06-11 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Doppelgriff/einseitiger Griff | Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 18 | 30 | 50 | Griff einseitig | - | |
251.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | Griff einseitig | Grob-/Feineinstellung | |
161.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | Griff einseitig | - | |
124.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 30.1 bis 35 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 35 | 20 | 40 | Griff einseitig | - | |
114.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 29 | 20 | 30 | Griff einseitig | - | |
156.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ±10~30 mm | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 39.5 | 30 | 60 | Griff beidseitig | - |