Zahnstangen-Modell Z-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Zahnstangen-Modell Z-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
This type has stages equipped with a rack rail and pinion gear in the Z-axis direction. Produces quick, large movements, suitable for simple positioning and retreat.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B05-03
B05-03R
B05-3NH
B05-3NHR
B05-13B
B05-13BR
B05-13NH
B05-13NHR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Bereich frei wählbar) [M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Geradheit (Tisch)
(µm)
Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb)

129.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25~ ±10 mmMessingSchwarz brüniert25256.9±530Standard-

129.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25~ ±10 mmMessingSchwarz brüniert25256.9±530Links/Rechts-

171.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026~4026~40~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium404014.7±1020Standard-

143.33 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026~4026~40~ ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium404014.7±1020Links/Rechts-

311.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9026~40±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium804014.7+30/-1530StandardGrob-/Feineinstellung

311.87 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9026~40±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium804014.7+30/-1530Links/RechtsGrob-/Feineinstellung

211.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9026~40±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium804014.7+30/-1530Standard-

211.70 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9026~40±10~30 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiertes Aluminium804014.7+30/-1530Links/Rechts-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) Z-Achse Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb
Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Achslage Z (Tischoberfläche) Vertikal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA
Spindelposition (Einstellung) Seite Klemmung (Tischposition) Standard Doppelgriff/einseitiger Griff Griff einseitig
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) Mit Vernier-Skala

Technischer Support