Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B76-80C
Teilenummer
|
---|
B76-80C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,158.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 5–30 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80.1 bis 100 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 95 | 0.31 | 0.16 | 0.64 | Seite | Standard |
Loading...
Achslage Z (Tischoberfläche) | Horizontal | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminium | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche, die Teilenummer ist B76-80C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B76-80C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B76-25AR |
B76-25C |
B76-25CR |
B76-40A |
B76-40AR |
B76-80CR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | ±2 | 65 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | Mitte | Links/Rechts | |
829.54 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | ±2 | 65 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | Seite | Standard | |
829.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 1 bis 4.9 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 25 | 25 | 4.9 | ±3,2 | ±3,2 | ±2 | 65 | 8.91 | 8.07 | 7.33 | Seite | Links/Rechts | |
913.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70.1 bis 80 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 80 | 2.29 | 1.81 | 2.62 | Mitte | Standard | |
913.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 70.1 bis 80 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 80 | 2.29 | 1.81 | 2.62 | Mitte | Links/Rechts | |
1,158.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 5–30 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 80.1 bis 100 | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 95 | 0.31 | 0.16 | 0.64 | Seite | Links/Rechts |