Schmale XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche

Schmale XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche
  • Mengenrabatt
A cross roller stage type that combines the thin XY-axis with the Z axis. *The CAD data for this series is being revised. It will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B72-40A
B72-40AR
B72-40C
B72-40CR
B72-60A
B72-60AR
B72-60C
B72-60CR
B72-80A
B72-80AR
B72-80C
B72-80CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul.)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung)

958.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7040407.8±6,5±6,5±3622.21.472.6MitteStandard

958.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7040407.8±6,5±6,5±3622.21.472.6MitteLinks/Rechts

907.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7040407.8±6,5±6,5±3622.21.472.6SeiteStandard

958.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~7040407.8±6,5±6,5±3622.21.472.6SeiteLinks/Rechts

1,024.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~70606019.6±6,5±6,5±3620.910.341.16MitteStandard

1,024.07 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~70606019.6±6,5±6,5±3620.910.341.16MitteLinks/Rechts

1,024.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~70606019.6±6,5±6,5±3620.910.341.16SeiteStandard

1,024.07 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60~ ±10 mm~ ±10 mm60.1~70606019.6±6,5±6,5±3620.910.341.16SeiteLinks/Rechts

1,138.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90±10~30 mm±10~30 mm70.1 bis 80808027.4±12,5±12,5±5770.350.190.66MitteStandard

1,202.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90±10~30 mm±10~30 mm70.1 bis 80808027.4±12,5±12,5±5770.350.190.66MitteLinks/Rechts

1,202.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90±10~30 mm±10~30 mm70.1 bis 80808027.4±12,5±12,5±5770.350.190.66SeiteStandard

1,202.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90±10~30 mm±10~30 mm70.1 bis 80808027.4±12,5±12,5±5770.350.190.66SeiteLinks/Rechts

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achslage Z (Tischoberfläche) Horizontal Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm
Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminium Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium
Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemmung (Tischposition) Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubsteigung(mm) 0,5 mm

Technischer Support