Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B72-80A
Teilenummer
|
---|
B72-80A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,138.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Mitte | Standard |
Loading...
Achslage Z (Tischoberfläche) | Horizontal | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminium | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Schmale XYZ-Achsen-Bühne mit Kreuzrollenführung und horizontaler Auflagefläche, die Teilenummer ist B72-80A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B72-80A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B72-40CR |
B72-60A |
B72-60AR |
B72-80AR |
B72-80C |
B72-80CR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
958.46 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 40 | 40 | 7.8 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 2.2 | 1.47 | 2.6 | Seite | Links/Rechts | |
1,024.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 0.91 | 0.34 | 1.16 | Mitte | Standard | |
1,024.07 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 60.1~70 | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | ±6,5 | ±3 | 62 | 0.91 | 0.34 | 1.16 | Mitte | Links/Rechts | |
1,202.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Mitte | Links/Rechts | |
1,202.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Seite | Standard | |
1,202.30 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 70.1 bis 80 | 80 | 80 | 27.4 | ±12,5 | ±12,5 | ±5 | 77 | 0.35 | 0.19 | 0.66 | Seite | Links/Rechts |