Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B23-80D
Teilenummer
|
---|
B23-80D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,442.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 80 | 80 | 39.2 | ±6,5 | ±6,5 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | [H] Dicke (Tisch)(mm) | 22 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Parallelität (Tisch)(µm) | 50 | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünne XY-Achsen-Kreuzrollenführungsbühne, die Teilenummer ist B23-80D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B23-80D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B23-100C |
B23-100D |
B23-40A |
B23-40AR |
B23-40C |
B23-80DR |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
685.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 30.1~50 | ±10~30 mm | ±10~30 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 39.2 | ±12,5 | ±12,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Seite | Standard | Standard | |
1,517.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 91~120 | 91~120 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 100 | 100 | 39.2 | ±6,5 | ±6,5 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | Seite | Standard | Grob-/Feineinstellung | |
522.22 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Mitte | Standard | Standard | |
547.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Mitte | Links/Rechts | Standard | |
522.22 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 40 | 40 | 9.8 | ±6,5 | ±6,5 | 0.57 | 0.5 | 0.64 | Seite | Standard | Standard | |
1,442.72 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | 20.1~25 | 80 | 80 | 39.2 | ±6,5 | ±6,5 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | Seite | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung |