Dünne XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Bühne (Teilenummern - CAD Download)

Dünne XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Bühne
  • Mengenrabatt
A guide stage with an integrated XY-axis structure. It is 18 mm thinner than an XY-axis combination stage. * The CAD data for this series is being revised. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BSS23-80C-J

Teilenummer
BSS23-80C-J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

679.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.25.1~308080255.8±12,5±12,526400.090.060.08SeiteStandardStandard-0,5 mmSauberes Schmierfett: AFF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff (Auswahl) Edelstahl Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Chemisch vernickelt Führung (konstruktiv) Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Geradheit (Tisch)(µm) 3 Klemmung (Tischposition) Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Dünne XY-Achsen-Linear-Kugelführung (SS) Bühne, die Teilenummer ist BSS23-80C-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS23-80C-J.

Produktvarianten

Teilenummer
BSS23-100AGP
BSS23-100AGP-J
BSS23-100AGP-L
BSS23-80C-L
BSS23-80CGP
BSS23-80CGP-J
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)
Parallelität (Tisch)
(µm)
Steifigkeit (Neigemoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Giermoment)
("/N•cm)
Steifigkeit (Rollmoment)
("/N•cm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Vorschubsteigung
(mm)
Spezifikationen Schmierfett

664.77 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube25.1~30100100329.3±12,5±12,526400.060.030.06MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmStandardschmierstoff

702.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube25.1~30100100329.3±12,5±12,526400.060.030.06MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmSauberes Schmierfett: AFF

892.44 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1091~12091~120100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube25.1~30100100329.3±12,5±12,526400.060.030.06MitteStandard-Knopfbetätigung1 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

868.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEN 1.4125 äquiv.25.1~308080255.8±12,5±12,526400.090.060.08SeiteStandardStandard-0,5 mmVakuumschmierstoff: Fomblin

588.52 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube25.1~308080255.8±12,5±12,526400.090.060.08SeiteStandard-Knopfbetätigung1 mmStandardschmierstoff

622.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1061~9061~90100,1~±10~30 mm±10~30 mmEinstellschraube25.1~308080255.8±12,5±12,526400.090.060.08SeiteStandard-Knopfbetätigung1 mmSauberes Schmierfett: AFF

Technischer Support