Verbundmodell XZ-Achse Schwalbenschwanz-Plattform

Verbundmodell XZ-Achse Schwalbenschwanz-Plattform
  • Mengenrabatt
Integrated XZ-axis stage with X-axis feed screw and Z-axis rack & pinion. Unique, space-saving construction featuring both operating handles on the same side of the stage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B09-27U
B09-37U
B09-47U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
[M] Werkstoff (Auswahl) Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)
(mm)
[L] Länge (Tisch)
(mm)
[B] Breite (Tisch)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
[H] Dicke (Tisch)
(mm)

283.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~25~25~10MessingSchwarz brüniert30.1 bis 352525±51035

321.53 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40~10MessingSchwarz brüniert35.1 bis 404040±71040

330.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6020~AluminiumSchwarz eloxiertes Aluminium50.1~606060±102660

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ, Ausführung (Tischachsen) XZ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5–30 Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) ~ ±10 mm
Verstellbewegung (konstruktiv) Ritzeltrieb / Einstellschraube Führung (konstruktiv) Schwalbenschwanznut Belastbarkeit (zul.)(N) 9.8
Achslage Z (Tischoberfläche) Horizontal Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) NA Klemmung (Tischposition) Standard
Spindelposition (Lageänderung) Standard Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) Knopfbetätigung Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard

Technischer Support