Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
B08-112R
Teilenummer
|
---|
B08-112R |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 30.1~35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 | - | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala |
Loading...
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Spindelposition (Einstellung) | Mitte |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Förderschnecke (Kurzer Draht) XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist B08-112R.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer B08-112R.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B08-112 |
B08-12 |
B08-12R |
B08-2 |
B08-2R |
BDBYR-1815 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
316.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 30.1~35 | 60 | 60 | 33.3 | ±9 | ±9 | 34 | - | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
275.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
236.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
215.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
215.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
266.50 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | ~25 | 5–30 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 50.1~60 | 60 | 18 | 14.7 | ±7,5 | ±7,5 | 54 | 30 | Standard | Knopfbetätigung | - |