Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BDBYS-25
Teilenummer
|
---|
BDBYS-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | vertauscht | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 28.4 | ±3 | ±3 | 30 | - | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - |
Loading...
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Zufuhrmethode | Einstellschraube |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Schwalbenschwanznut | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Vorschubknopf Position | Mitte |
Klemme | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Förderschnecke (Kurzer Draht) XY-Achse Schwalbenschwanz-Plattform, die Teilenummer ist BDBYS-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BDBYS-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)
Ausführung
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tabelle Werkstoffe
Oberflächenbehandlung des Tisches
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
vertauscht
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
B08-12 |
B08-12R |
B08-2 |
B08-2R |
BDBYS-40 |
BDBYS-60 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tabelle Werkstoffe | Oberflächenbehandlung des Tisches | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | vertauscht | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
223.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 40 | 40 | 27.4 | ±7 | ±7 | 30 | - | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
203.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
203.98 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 25.1~30 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 30 | - | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
163.81 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | 26~40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 35.1~40 | 40 | 40 | 27.4 | ±5 | ±5 | 36 | - | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
238.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 40.1~50 | 60 | 60 | 34.3 | ±7 | ±7 | 42 | - | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - |