Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B08-4 |
B08-4R |
B08-14 |
B08-14R |
B08-114 |
B08-114R |
BDBUS-25 |
BDBUS-40 |
BDBUS-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.53 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
296.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±5 | ±5 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
303.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
330.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±7 | ±7 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
293.49 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
398.99 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±9 | ±9 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
242.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 25 | 25 | 9.8 | ±3 | ±3 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
265.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±5 | ±5 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
357.12 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 60 | 60 | 19.6 | ±7 | ±7 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | XZ | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm) | ~ ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Messing |
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz brüniert | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Spindelposition (Einstellung) | Mitte | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften