Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B08-1 |
B08-1R |
B08-11 |
B08-11R |
B08-111 |
B08-111R |
BDBXR-1815 |
BDBXS-25 |
BDBXS-40 |
BDBXS-60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | [M] Werkstoff (Auswahl) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | [H] Höhe (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.07 € 76.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | 40 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
132.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 25 | 25 | 29.4 | ±5 | 15 | 40 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
137.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | 40 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
137.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 40 | 40 | 29.4 | ±7 | 15 | 40 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
158.10 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 60 | 60 | 39.2 | ±9 | 17 | 40 | Standard | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
126.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 60 | 60 | 39.2 | ±9 | 17 | 40 | Links/Rechts | Knopfbetätigung | Mit Vernier-Skala | |
133.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5–30 | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiertes Aluminium | 25.1~30 | 60 | 18 | 19.6 | ±7,5 | 28 | - | Standard | Knopfbetätigung | - | |
91.38 € 53.91 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 1~15 | 25 | 25 | 29.4 | ±3 | 15 | 50 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
81.90 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5–30 | Messing | Schwarz brüniert | 15.1~20 | 40 | 40 | 29.4 | ±5 | 18 | 50 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - | |
116.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | Messing | Schwarz brüniert | 20.1~25 | 60 | 60 | 39.2 | ±7 | 21 | 50 | Standard | Betrieb mit Inbusschlüssel | - |
Loading...
Hub (Bereich frei wählbar) | ~ ±10 mm | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Grundkörper | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Geradheit (Tisch)(µm) | 30 |
Spindelposition (Einstellung) | Mitte | Klemmung (Tischposition) | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA |
Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[M] Werkstoff (Auswahl)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
[H] Höhe (Tisch)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften