Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B05-21KM |
B05-21KRM |
B05-41NM |
B05-41NRM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | 80 | 39.2 | ±30 | 30 | 50 | Standard | |
174.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ±10~30 mm | 80 | 39.2 | ±30 | 30 | 50 | Links/Rechts | |
151.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | 40 | 24.5 | ±10 | 20 | 30 | Standard | |
151.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 5–30 | ~ ±10 mm | 40 | 24.5 | ±10 | 20 | 30 | Links/Rechts |
Loading...
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 26 bis 40 | Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | [H] Höhe (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1~30 |
Kategorie | Grundkörper | [B] Breite (Tisch)(mm) | 40 | [H] Höhe (Tisch)(mm) | 29 |
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | X-Achsen-Tische | Spindelposition (Einstellung) | Mitte | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Bodenplatte | NA | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Knopfbetätigung |
Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala | Vorschubsteigung(mm) | 4,2 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften