Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B05-23K |
B05-23KR |
B05-43N |
B05-43NR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61~90 | ±10~30 mm | 80 | +30/-15 | 30 | Standard | |
220.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 61~90 | ±10~30 mm | 80 | +30/-15 | 30 | Links/Rechts | |
197.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 26~40 | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | 20 | Standard | |
197.11 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26~40 | ~ ±10 mm | 40 | ±10 | 20 | Links/Rechts |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) | 26~40 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 |
---|---|---|---|---|---|
Verstellbewegung (konstruktiv) | Einstellschraube | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium |
Führung (konstruktiv) | Schwalbenschwanznut | [B] Breite (Tisch)(mm) | 40 | Belastbarkeit (zul.)(N) | 14.7 |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Spindelposition (Einstellung) | Mitte |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Knopfbetätigung | Vorschubmethode (mit Vernier-Skala) | Mit Vernier-Skala |
Vorschubsteigung(mm) | 4,2 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften