XY-Achse Kreuzrollenführungsplattform mit Durchführungsloch

XY-Achse Kreuzrollenführungsplattform mit Durchführungsloch
  • Mengenrabatt
[Features]
• Through-hole stage with crossed roller guides having an integrated XY-axis construction
• Through-hole diameter is 50 mm, and at least 40 mm clearance is always ensured even at full XY travel
• At ±12.5 mm travel, the effective diameter of the through-hole is 40 mm.
• Coarse translation model also available

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B27-100A
B27-100AR
B27-100B
B27-100BR
B27-100C
B27-100CR
B27-100D
B27-100DR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Spindelposition (Einstellung) Spindelposition (Lageänderung) Vorschubmethode (Mikrometerausführung)

964.97 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10±10~30 mm±10~30 mm±12,5±12,5MitteStandardStandard

1,007.23 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10±10~30 mm±10~30 mm±12,5±12,5MitteLinks/RechtsStandard

1,753.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~ ±10 mm~ ±10 mm±6,5±6,5MitteStandardGrob-/Feineinstellung

1,753.99 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10~ ±10 mm~ ±10 mm±6,5±6,5MitteLinks/RechtsGrob-/Feineinstellung

964.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±10~30 mm±10~30 mm±12,5±12,5SeiteStandardStandard

964.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10±10~30 mm±10~30 mm±12,5±12,5SeiteLinks/RechtsStandard

1,753.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10~ ±10 mm~ ±10 mm±6,5±6,5SeiteStandardGrob-/Feineinstellung

1,753.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10~ ±10 mm~ ±10 mm±6,5±6,5SeiteLinks/RechtsGrob-/Feineinstellung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm) 91~120 [B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm) 91~120 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 50.1~100
Verstellbewegung (konstruktiv) EN 1.4125 äquiv. [M] Werkstoff (Auswahl) Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) Schwarz eloxiertes Aluminium
Führung (konstruktiv) Kreuzrollenführung [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm) 25.1~30 [L] Länge (Tisch)(mm) 100
[B] Breite (Tisch)(mm) 100 Belastbarkeit (zul., horizontal)(N) 63.7 [H] Dicke (Tisch)(mm) 30
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Verfügbar Geradheit (Tisch)(µm) 3 Parallelität (Tisch)(µm) 50
Steifigkeit (Neigemoment)("/N•cm) 0.07 Steifigkeit (Giermoment)("/N•cm) 0.08 Steifigkeit (Rollmoment)("/N•cm) 0.1
Klemmung (Tischposition) Standard Vorschubsteigung(mm) 0.5

Technischer Support