Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
B30-60LK |
B30-60RK |
B30-80 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Bereich frei wählbar) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | 0.11 | 0.11 | Standard | |
813.79 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41~60 | 41~60 | ~ ±10 mm | 60 | 60 | 19.6 | ±6,5 | 0.11 | 0.11 | Links/Rechts | |
934.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | ±10~30 mm | 80 | 80 | 29.4 | ±12,5 | 0.14 | 0.04 | Standard |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 5–30 | Verstellbewegung (konstruktiv) | EN 1.4125 äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
[M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiertes Aluminium | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung |
Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 2 |
Steifigkeit (Giermoment)("/N•cm) | 0.1 | Spindelposition (Einstellung) | Mitte | Klemmung (Tischposition) | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Grob-/Feineinstellung | Vorschubsteigung(mm) | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Bereich frei wählbar)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften