Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSS76-60CU
Teilenummer
|
---|
BSS76-60CU |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Geeignet für Mikrometer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
617.10 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | Chemisch vernickelt | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Seite | Standard | Standard | - | Nach oben |
Loading...
Achslage Z (Tischoberfläche) | Vertikal | [M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubsteigung(mm) | 0,5 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz XYZ-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform, die Teilenummer ist BSS76-60CU.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSS76-60CU.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Geeignet für Mikrometer
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB76-25CR |
BSB76-40A |
BSB76-40AR |
BSS76-60CU1 |
BSS76-60CUR |
BSS76-70A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | Geradheit (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Geeignet für Mikrometer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
751.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 5–30 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | LTBC-Beschichtung | 25 | 25 | 9.8 | ±3,2 | ±3,2 | ±3,2 | 3 | 4.1 | 3.3 | 4.9 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | - | |
712.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Mitte | Standard | Standard | - | - | |
782.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | LTBC-Beschichtung | 40 | 40 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 3 | 0.98 | 0.91 | 1.05 | Mitte | Links/Rechts | Standard | - | - | |
552.74 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Seite | Standard | - | Knopfbetätigung | Nach oben | |
756.97 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | Chemisch vernickelt | 60 | 60 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | Seite | Links/Rechts | Standard | - | Nach oben | |
683.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | EN 1.4125 äquiv. | Chemisch vernickelt | 70 | 70 | 49 | ±6,5 | ±6,5 | ±6,5 | 1 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | Mitte | Standard | Standard | - | - |