Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BSB26-80ATP-L
Teilenummer
|
---|
BSB26-80ATP-L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859.24 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | Einstellschraube | 35.1~40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Mitte | Standard | Standard | - | Knopfbetätigung | 0,5 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | Edelstahl | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | LTBC-Beschichtung | Führung (konstruktiv) | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | NA | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwarz XY-Achse mit linearer Kugelführung (SS) -Plattform, die Teilenummer ist BSB26-80ATP-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BSB26-80ATP-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Einstellung)
Klemmung (Tischposition)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung)
Vorschubsteigung(mm)
Spezifikationen Schmierfett
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BSB26-25AFH |
BSB26-25AFH-J |
BSB26-25AFH-L |
BSB26-80B |
BSB26-80BR |
BSB26-80C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Einstellung) | Klemmung (Tischposition) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Einstellschraubenausführung) | Vorschubsteigung (mm) | Spezifikationen Schmierfett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403.89 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 20.1~25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3,2 | ±3,2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 2.2 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Standardschmierstoff | |
441.85 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 20.1~25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3,2 | ±3,2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 2.2 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Sauberes Schmierfett: AFF | |
631.57 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | ~25 | ~25 | 30.1~50 | ~ ±10 mm | ~ ±10 mm | Einstellschraube | 20.1~25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3,2 | ±3,2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 2.2 | Mitte | Standard | Standard | - | Betrieb mit Inbusschlüssel | 0,25 mm | Vakuumschmierstoff: Fomblin | |
1,338.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Mitte | Standard | Standard | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
1,333.55 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Mitte | Standard | Links/Rechts | Grob-/Feineinstellung | - | Grobzufuhr 0,5 mm, Feinzufuhr 0,025 mm | Standardschmierstoff | |
655.21 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 61~90 | 61~90 | 100,1~ | ±10~30 mm | ±10~30 mm | EN 1.4125 äquiv. | 35.1~40 | 80 | 80 | 255.8 | ±12,5 | ±12,5 | 40 | 40 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | Seite | Standard | Standard | Standard | - | 0,5 mm | Standardschmierstoff |